DS160PR810
- 8 チャネル・リニア・イコライザで、最大 16Gbps の PCIe 4.0 をサポート
- プロトコルに依存しないリニア・リドライバで、 UPI、DisplayPort、SAS、SATA、XFI を含む多くの高速インターフェイスをサポート
- 最高 42dB の PCIe 4.0 チャネルを処理するイコライゼーション
- CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 8GHz 時に最大 18dB の向上を実現
- 非常に短いレイテンシ:90ps
- 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):70fs
- 3.3V 単電源
- 低消費電力:チャネルあたり 107mW (動作時)
- ヒートシンク不要
- ピンストラップ、SMBus/I 2C または EEPROM プログラミング
- PCIe 用途での自動レシーバ検出
- PCIe リンク・トレーニングのシームレスなサポート
- 1 つまたは複数の DS160 PR810 により、x4、x8、x16 PCIe バス幅をサポート
- -40℃~85℃の産業用温度範囲
- 5.5mm × 10mm、64 ピン WQFN パッケージ
DS160 PR810 は、 8 チャネルの低消費電力高性能リニア・リドライバで、最大 16Gbps の PCIe 4.0 および Ultra Path Interface (UPI) 2.0 をサポートするように設計されています。このデバイスは、プロトコルに依存しないリニア・リドライバであり、多くの差動インターフェイスで動作できます。
DS160 PR810 レシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。リニア・リドライバとパッシブ・チャネル全体は、最良の送信 / 受信イコライゼーション設定を実現するためにリンク・トレーニングされており、最良の電気的リンクと可能な限り最小のレイテンシを実現します。チャネル間クロストークが小さく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。このデバイスは、内部リニア電圧レギュレータを備えており、高速データ・パス用にクリーンな電源を供給し、基板上の電源ノイズへの高い耐性を実現します。
DS160 PR810 は、量産時に高速テストを実施しており、信頼性の高い大量生産に対応しています。また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。
詳細
IBIS モデルとその他の設計リソースが入手可能です。ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS160PR810 PCIe 4.0 16Gbps 8 チャネル・リニア・リドライバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 1月 5日 |
ユーザー・ガイド | DS160PR810 Programming Guide | PDF | HTML | 2023年 11月 13日 | |||
ユーザー・ガイド | CEM2SLIMSAS-EVM Adapter Board User's Guide (Rev. A) | 2021年 9月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DS160PR810EVM-RSC Evaluation Module (EVM) | PDF | HTML | 2020年 12月 15日 | |||
証明書 | DS160PR810EVM-RSC EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 5月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
CEM2SLIMSAS-EVM — CEM から SlimSAS PCI-Express® 4.0 への変換アダプタ・カードの評価基板
DS160PR810EVM-RSC — DS160PR810 オクタルチャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板
SIGCONARCHITECT3-WRTE — Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect v2.0.0.8
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES — SigCon Architect Repeater Profiles v1.1
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES — SigCon Architect Retimer Profiles v1.3
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT-SDI-PROFILES — SigCon Architect SDI Profiles
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (NJX) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。