ホーム インターフェイス PCIe、SAS、SATA IC

DS320PR810

アクティブ

PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ

製品詳細

Type Redriver Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, PCIe5, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 32 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, PCIe5, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 32 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NJX) 64 55 mm² 10 x 5.5
  • 最大 32Gbps の PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0 に対応する 8 チャネル・リニア・リドライバ
  • DP、SAS、SATA、XFI を含むほとんどの AC 結合インターフェイスをサポート
  • CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 16GHz 時に最大 22dB の向上を実現
  • 非常に短いレイテンシ:100ps
  • 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):75fs
  • 16GHz で -10dB という優れた反射損失特性
  • 3.3V 単電源
  • 内部電圧レギュレータによる電源ノイズへの耐性
  • 低消費電力:160mW/チャネル (動作時)
  • ヒートシンク不要
  • ピンストラップ、SMBus、EEPROM によるプログラミング
  • PCIe 用途での自動レシーバ検出
  • プロトコルに依存しないリニア・リドライバにより、PCIe リンク・トレーニングをシームレスにサポート
  • 1 つまたは複数の DS320PR 810 を使って x4、x8、x16、x24 のバス幅をサポート
  • -40℃~85℃の温度範囲
  • 5.5mm × 10mm、64 ピン WQFN パッケージ
  • 最大 32Gbps の PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0 に対応する 8 チャネル・リニア・リドライバ
  • DP、SAS、SATA、XFI を含むほとんどの AC 結合インターフェイスをサポート
  • CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 16GHz 時に最大 22dB の向上を実現
  • 非常に短いレイテンシ:100ps
  • 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):75fs
  • 16GHz で -10dB という優れた反射損失特性
  • 3.3V 単電源
  • 内部電圧レギュレータによる電源ノイズへの耐性
  • 低消費電力:160mW/チャネル (動作時)
  • ヒートシンク不要
  • ピンストラップ、SMBus、EEPROM によるプログラミング
  • PCIe 用途での自動レシーバ検出
  • プロトコルに依存しないリニア・リドライバにより、PCIe リンク・トレーニングをシームレスにサポート
  • 1 つまたは複数の DS320PR 810 を使って x4、x8、x16、x24 のバス幅をサポート
  • -40℃~85℃の温度範囲
  • 5.5mm × 10mm、64 ピン WQFN パッケージ

DS320PR 810 は、PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0、その他の最大 32Gbps のインターフェイスに対応するように設計された 8 チャネルの低消費電力高性能リニア・リピータまたはリドライバです。

DS320PR 810 のレシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。CTLE レシーバにはリニア出力ドライバが接続されています。DS320PR 810 のリニアなデータ・パスは送信プリセット信号特性を維持します。リニア・リドライバは、最良の送受信イコライゼーション設定になるようにリンク・トレーニングされた受動チャネルの一部になります。このリンク・トレーニング・プロトコルの透過性は、最良の電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、便利なイコライゼーション機能を備えていることを除いて、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。本デバイスのデータ・パスは、基板上のすべての電源ノイズに対して高い耐性を示す内部的に安定化された電源レールを使用しています。

また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

DS320PR 810 は、PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0、その他の最大 32Gbps のインターフェイスに対応するように設計された 8 チャネルの低消費電力高性能リニア・リピータまたはリドライバです。

DS320PR 810 のレシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。CTLE レシーバにはリニア出力ドライバが接続されています。DS320PR 810 のリニアなデータ・パスは送信プリセット信号特性を維持します。リニア・リドライバは、最良の送受信イコライゼーション設定になるようにリンク・トレーニングされた受動チャネルの一部になります。このリンク・トレーニング・プロトコルの透過性は、最良の電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、便利なイコライゼーション機能を備えていることを除いて、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。本デバイスのデータ・パスは、基板上のすべての電源ノイズに対して高い耐性を示す内部的に安定化された電源レールを使用しています。

また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

IBISモデルやその他の設計リソースは入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DS320PR1601 アクティブ PCIe® 5.0、32Gbps、16レーンリニアリドライバ 8-channel vs 16 lane

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS320PR810 PCIe 5.0、CXL 1.1 用 8 チャネル・リニア・リドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 3月 31日
アプリケーション・ノート TI の PCIe Gen5 リドライバのチューニング方法 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 16日
ユーザー・ガイド DS320PR8xx Programming Guide PDF | HTML 2025年 3月 25日
アプリケーション・ノート Understanding TI PCIe Redriver Equalization PDF | HTML 2024年 7月 2日
アプリケーション・ノート Eye Scan With TI PCI-Express Gen5.0 Redrivers (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 16日
アプリケーション・ノート High-Speed PCB Layout for PCIe Gen 5 PDF | HTML 2023年 6月 20日
アプリケーション・ノート PCI Express Compliance Testing with the DS320PR810 PDF | HTML 2022年 12月 16日
技術記事 3 myths about PCIe redrivers PDF | HTML 2022年 10月 24日
アプリケーション・ノート How to Configure the DS320PR810 Using SigCon Architect PDF | HTML 2022年 10月 20日
証明書 DS320-SLIMSAS-EVM EU Declaration of Conformity 2021年 4月 16日
証明書 DS320PR810-RSC-EVM EU Declaration of Conformity 2021年 4月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS320-SLIMSAS-EVM — CEM から SlimSAS PCI-Express® 5.0 への変換アダプタ カードの評価基板

DS320-SLIMSAS-EVM は、PCI-Express® 5.0 の 1 本の x16 を 2 本の x8 SlimSAS (SFF-8654) に変換するアダプタです。このアダプタを採用すると、DS320PR810-RSC-EVM や TI ( テキサス・インスツルメンツ) の他の PCI-Express® 5.0 リドライバ ライザー カード評価基板を、SlimSAS (SFF-8654) から U.2 (SFF-8639) への変換を行う市販のケーブル アセンブリと組み合わせ、最大 4 台の U.2 SSD (ソリッド ステート ドライブ) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DS320PR810-SMP-EVM — DS320PR810 SMP (subminiature push on:小型プッシュ オン) コネクタ搭載、PCIe® 5.0、8 チャネル リドライバの評価基板

DS320PR810-SMP 評価基板 (EVM) は、TI ( テキサス・インスツルメンツ) の DS320PR810 という PCI-Express® リニア リドライバのシグナル コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。PCI-Express® 5.0 バスの伝送距離を延長できる 1 個の DS320PR810 デバイスを搭載しています。 このボードは電気的テストに使用でき、SMP (超小型プッシュオン) コネクタ経由でテスト機器との直接のインターフェイスを確立できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DS320PR810RSCEVM — DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバの評価基板

DS320PR810RSC 評価基板 (EVM) は、TI ( テキサス・インスツルメンツ) の DS320PR810 という PCI-Express® リニア リドライバのシグナル コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。この基板は 4 個の DS320PR810 デバイスを搭載しており、PCI-Express® 5.0 16x バスの送信距離を延長できます。規格準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイプ製作にこの評価基板を使用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

USB2ANY — USB2ANY インターフェイス アダプタ

USB2ANY インターフェイス アダプタは、コンピュータから USB 接続経由で評価基板 (EVM) を制御できるようにするためのツールです。USB2ANY は、複数の一般的なプロトコルとインターフェイスをサポートし、3.3V と 5V の電源電圧を供給します。

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SIGCONARCHITECT3 Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SIGCONARCHITECT3-WRTE Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES SigCon Architect Repeater Profiles v1.1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES SigCon Architect Retimer Profiles v1.3

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (NJX) 64 Ultra Librarian