DS125MB203
- 12.5-Gbps Dual Lane 2:1 Mux, 1:2 Switch or
Fanout - Low 390-mW Total Power (Typical)
- Advanced Signal Conditioning Features:
- Receive Equalization up to 30 dB at 6.25 GHz
- Transmit De-Emphasis up to –12 dB
- Transmit Output-Voltage Control: 600 mV to
1300 mV
- Programmable Through Pin Selection, EEPROM
or SMBus Interface - Selectable 2.5-V or 3.3-V Supply Voltage
- –40°C to +85°C Operating Temperature Range
The DS125MB203 device is a dual port 2:1 multiplexer and 1:2 switch or fan-out buffer with signal conditioning suitable for 10GE, 10G-KR (802.3ap), Fibre Channel, PCIe, Infiniband, SATA3/SAS2 and other high-speed bus applications with data rates up to 12.5 Gbps. The continuous time linear equalizer (CTLE) of the receiver provides necessary boost to compensate up to 30-inch FR-4 or 8-m cable (AWG-24) at 12.5 Gbps. This on-chip feature eliminates the need for external signal conditioners. The transmitter features a programmable amplitude voltage levels to be selectable from 600 mVp-p to 1300 mVp-p and de-emphasis of up to 12 dB.
The DS125MB203 can be configured to support PCIe, SAS/SATA, 10G-KR or other signaling protocols. When operating in 10G-KR and PCIe Gen-3 mode, the DS125MB203 transparently allows the host controller and the end point to optimize the full link and negotiate transmit equalizer coefficients. This seamless management of the link training protocol ensures system level interoperability with minimum latency.
The programmable settings can be applied through pin settings, SMBus (I2C) protocol or loaded directly from an external EEPROM. When operating in the EEPROM mode, the configuration information is automatically loaded on power up, which eliminates the need for an external microprocessor or software driver.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS125MB203 Low-Power 12.5-Gbps Dual-Lane 2:1/1:2 Mux/Buffer With Equalization and De-Emphasis データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 12月 31日 | ||
アプリケーション・ノート | Extend reach with Ethernet Redrivers and Retimers for 10G-12.5G Applications (Rev. A) | 2023年 1月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers | 2014年 10月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (NJY) | 54 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。