DS80PCI102EVK

DS80PCI102 SMA 評価キット

DS80PCI102EVK

購入

概要

The DS80PCI102EVK – SMA evaluation kit provides a complete high band-width platform to evaluate thesignal integrity and signal conditioning features of the Texas Instruments signal conditioning products – with Equalization and De-emphasis.

SMA edge launch connectors are used as the input and the output connections for this evaluation board. Commercially available adaptor boards can be purchased to facilitate connection to cables or backplane interconnects.

特長
  • 1 lane PCIe repeater up to 8 Gbps (GEN 3)
  • Low power consumption, with option to power down unused channels
  • Adjustable receive equalization
  • Adjustable transmit VOD and De-emphasis
  • IDLE detection — squelch function auto mutes the output
  • Programmable via pin selection or SMBus interface
  • Single supply operation: VIN = 3.3V±10% or VDD = 2.5V ±5%
  • -40°C to +85°C Operation
  • >5 kV HBM ESD Rating
  • High speed signal flow–thru pin-out package – SQA24A: 24-pin LLP (10 mm x 5.5 mm, 0.5 mm pitch)
PCIe、SAS、SATA IC
DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS80PCI102EVK/NOPB — DS80PCI102 SMA 評価キット

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT — SigCon Architect v2.0.0.8

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 19 5 2016
lock SigCon Architect v2.0.0.8 (zip)  — 16156 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル・リドライバ DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン・リドライバ DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル・リドライバ DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ DS125MB203 12.5Gbps、デュアル・ポート・マルチプレクサ / ファンアウト・バッファ DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
評価ボード
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール DS100BR210EVK DS100BR210EVK 評価モジュール DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード DS100KR800EVK DS100KR800EVK 評価ボード DS110DF111EVM DS110DF111EVM: 8.5-11.3 Gbps リタイマ評価モジュール DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール DS125DF111EVM DS125DF111EVM - 2 チャネル・リタイマ、統合型信号調節機能付き DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール LMH1218EVM LMH1218 の評価基板 USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ
インターフェイス・アダプタ
DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc054 or www.ti.com/lit/xx/snlc054e/snlc054e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNLC054. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 19 5 2016

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル・リドライバ DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン・リドライバ DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル・リドライバ DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ DS125MB203 12.5Gbps、デュアル・ポート・マルチプレクサ / ファンアウト・バッファ DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
評価ボード
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール DS100BR210EVK DS100BR210EVK 評価モジュール DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード DS100KR800EVK DS100KR800EVK 評価ボード DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25 Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマ評価モジュール DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール DS280MB810EVM DS280MB810 クロスポイント付き 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール LMH1218EVM LMH1218 の評価基板
インターフェイス・アダプタ
DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc055 or www.ti.com/lit/xx/snlc055e/snlc055e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNLC055. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド DS80PCI102EVK User Guide SMA Evaluation Kit 2012年 9月 17日
証明書 DS80PCI102EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ