DS64BR111
- Two Channel Repeater for up to 6.4 Gbps
- DS64BR111 : 1x Bidirectional Lane
- Low 65mW/Channel (Typical) Power Consumption, with Option to Power Down Unused Channels
- Advanced Signal Conditioning Features
- Receive Equalization up to +25 dB
- Transmit De-Emphasis up to -12 dB
- Transmit VOD Control: 700 to 1200 mVp-p
- < 0.2 UI of Residual DJ at 6.4 Gbps
- Programmable via Pin Selection, EEPROM or SMBus Interface
- Single Supply Operation Selectable: 2.5V or 3.3v
- Flow-Thru Pinout in 4mmx4mm 24-Pin Leadless WQFN Package
- >5kV HBM ESD Rating
- Industrial -40 to 85°C Operating Temperature Range
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS64BR111 is an extremely low power, high performance dual-channel repeater for serial links with data rates up to 6.4 Gbps. The DS64BR111 pinout is configured as one bidirectional lane (one transmit, one receive channel).
The DS64BR111 features a powerful 4-stage continuous time linear equalizer (CTLE) to provide a boost of up to +25 dB at 3.2 GHz and open an input eye that is completely closed due to inter-symbol interference (ISI) induced by the interconnect mediums such as an FR-4 backplane or AWG-30 cables. The transmitter features a programmable output de-emphasis driver with up to -12 dB and allows amplitude voltage levels to be selected from 700 mVp-p to 1200 mVp-p to suit multiple application scenarios.
The programmable settings can be applied via pin settings, SMBus (I2C) protocol or an external EEPROM. When operating in the EEPROM mode, the configuration information is automatically loaded on power up – This eliminates the need for an external microprocessor or software driver.
Part of TI's PowerWise family of energy efficient devices, the DS64BR111 consumes just 65 mW/channel (typical), and allow the option to turn-off unused channels. This ultra low power consumption eliminates the need for external heat sinks and simplifies thermal management in active cable applications.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS64BR111EVK — DS64BR111EVK 評価モジュール
The DS64BR111EVK SMA evaluation kit provides a complete high bandwidth platform to evaluate the SAS/SATA signal conditioning features of the Texas Instruments DS64BR111 Repeater. The DS64BR111EVK can be used for standard compliance testing, performance evaluation, and initial system (...)
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。