DS100BR210
- 最大10.3Gbps の2 チャネル・リピータ
- DS100BR210 : 2 ×単方向チャネル
- DS100BR111 : 1 ×双方向レーン
- 10G-KR 双方向インタフェースとの互換性- バック・チャネル通信やトレーニングに対応
- 使用していないチャネルをパワーダウンするためのオプション付き低消費電力65mW/ チャネル(typ)
- 高度の信号調整機能
- 最大+ 36dB の受信イコライジング
- 最大– 12dB の送信デエンファシス
- 送信VOD 制御: 700 ~ 1200mVp-p
- > 10Gbps での0.3 UI の残留DJ
- ピン選択、EEPROM、またはSMBus インタフェースを介してプログラム可能
- 単一電源動作: 2.5V または3.3V
- 高速信号伝送ピン配置パッケージ: 24 ピンLLP (4mm ×4mm)
- HBM ESD 耐圧: > 5kV
- –40 ~ 85°C 動作温度
DS100BR210 は、最大10.3Gbps のシリアル通信用の超低消費電力、高性能デュアル・チャネル・リピータです。 DS100BR210 は2 つの単方向チャネルとして構成されます。
DS100BR210 入力は、強力な4 ステップ受信イコライザ(CTLE)を備え、5GHz で最大+ 36dB のブーストを提供し、FR-4 バッ クプレーンやAWG-30ケーブルなどの伝送路で生じる符号間干渉(ISI) により閉じられた入力アイを開きます。 トランスミッタは、 最大 12dB のプログラム可能な出力デエンファシス・ドライバを備え、振幅電圧レベルを700mVp-p ~ 1200mVp-p から選択 でき、複数の高速I / F に対応できます。
10G-KR リピータとして構成されている場合、KR ホストとエンド・ポイントは、802.3ap 規格で指定されているバック・チャネル通 信手法を使用して送受信イコライザ係数を調整することにより、フルリンクを最適化できます。
ピン制御、SMBus (I2C) または外部EEPROM を介して、設定をプログラム可能です。 EEPROM モードでの動作時は、電源 投入時に自動的に構成情報がロードされ、外部マイクロプロセッサやソフトウェア・ドライバは必要ありません。
DS100BR210 はテキサス・インスツルメンツのエネルギー効率の高いPowerWise ファミリ製品です。消費電力はわずか65mW/ チャネル(typ) で、使用していないチャネルをオフにするオプションを備えています。 この超低消費電力により、外部のヒー ト・シンクは必要なくなり、アクティブ・ケーブル・アプリケーションでのサーマル・マネジメントが容易になります。
注意: 本書は完全なデータシートではありません。 本製品の詳細やサンプルのご注文は、テキサス・インスツルメンツの最寄 りの販売代理店までお問い合わせいただくか、 http://www.ti.com をご覧ください。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS100BR210 10.3Gbpsイコライザ/デエンファシス・ドライバ内蔵、低消費電力 デュアル・チャネル・リピータ データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2012年 4月 20日 | |
アプリケーション・ノート | Extend reach with Ethernet Redrivers and Retimers for 10G-12.5G Applications (Rev. A) | 2023年 1月 31日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS100BR210EVK User's Guide SMA Evaluation Kit (Rev. A) | 2016年 9月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers | 2014年 10月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS100BR210EVK — DS100BR210EVK 評価モジュール
The DS100BR210EVK – SMA evaluation kit provides a complete high bandwidth platform to evaluate the signal integrity and signal conditioning features of the National Semiconductor signal conditioning products – with Equalization and De-emphasis.
SMA edge launch connectors are used as the input and (...)
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点