DS160PR412-421EVM

DS160PR412、DS160PR421 クワッド・チャネル PCI-Express® 4.0 リニア・リドライバの評価基板

DS160PR412-421EVM

購入

概要

DS160PR412-421 評価基板 (EVM) は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の DS160PR412 および DS160PR421 という PCI-Express® リニア・リドライバのシグナル・コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。この基板は 2 個の DS160PR412 と 2 個の DS160PR421 デバイスを搭載しており、これらのデバイスは PCI-Express® 4.0 16x バスの伝送距離を延長することができます。  この基板は、標準準拠試験、性能評価、初期のシステム・プロトタイピングに使用できます。

特長
DS160PR412-421 評価基板 (EVM) は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の DS160PR412 および DS160PR421 という PCI-Express® リニア・リドライバのシグナル・コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。この基板は 2 個の DS160PR412 と 2 個の DS160PR421 デバイスを搭載しており、これらのデバイスは PCI-Express® 4.0 16x バスの伝送距離を延長することができます。  この基板は、標準準拠試験、性能評価、初期のシステム・プロトタイピングに使用できます。
PCIe、SAS、SATA IC
DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS160PR412-421EVM — DS160PR412、DS160PR421 クワッド・チャネル PCI-Express® 4.0 リニア・リドライバの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DS160PR412-421EVM Evaluation Module PDF | HTML 2020年 12月 10日
証明書 DS160PR412-421EVM-RSC EU RoHS Declaration of Conformity 2020年 12月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ