DS160PR810EVM-RSC

DS160PR810 オクタルチャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板

DS160PR810EVM-RSC

購入

概要

DS160PR810EVM-RSC 評価基板 (EVM) は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の DS160PR810 という PCI-Express® リニア リドライバのシグナル コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。この基板は 4 個の DS160PR810 デバイスを搭載しており、PCI-Express® 4.0 16x バスの送信距離を延長できます。規格準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイプ製作にこの評価基板を使用できます。 

特長
  • PCI-Express® 4.0 x16 ライザー カードは、最大 16Gbps のレートで動作する 4 個のオクタル チャネル単方向リドライバを搭載
  • リニア イコライザ機能は、リンク トレーニングと PCIe® チャネル拡張のシームレスなサポートに貢献
  • CTLE (連続時間リニア イコライザ) は 8GHz 時に最大 18dB の向上を実現
  • GPIO、I2C / SMBus 経由のプログラム機能、またはオンボード EEPROM が利用可能
PCIe、SAS、SATA IC
DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
詳細リクエスト

IBIS モデルとその他の設計リソースがご利用になれます。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

DS160PR810EVM-RSC — DS160PR810 オクタル・チャネル PCI-Express® 4.0 リニア・リドライバの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DS160PR810EVM-RSC Evaluation Module (EVM) PDF | HTML 2020年 12月 15日
証明書 DS160PR810EVM-RSC EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ