DS320PR810-SMP-EVM

DS320PR810 SMP (subminiature push on:小型プッシュ オン) コネクタ搭載、PCIe® 5.0、8 チャネル リドライバの評価基板

DS320PR810-SMP-EVM

購入

概要

DS320PR810-SMP 評価基板 (EVM) は、TI (テキサス インスツルメンツ) の DS320PR810 という PCI-Express® リニア リドライバのシグナル コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。PCI-Express® 5.0 バスの伝送距離を延長できる 1 個の DS320PR810 デバイスを搭載しています。 このボードは電気的テストに使用でき、SMP (小型プッシュオン) コネクタ経由でテスト機器との直接のインターフェイスを確立できます。

特長
  • PCI-Express® 5.0 高速ブレークアウト ボード (切り離しと接続が可能なボード) は、最大 32Gbps のレートで動作する 4 個の差動チャネルを搭載
  • リニア・イコライザ機能は、リンク・トレーニングと PCIe® チャネル延長のシームレスなサポートに貢献
  • CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 16 GHz 時に最大 24dB の向上を実現
  • GPIO または I2C 経由のプログラマビリティ。
PCIe、SAS、SATA IC
DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS320PR810-SMP-EVM — DS320PR810 evaluation module for PCIe® 5.0 eight-channel redriver with subminiature push on

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DS320PR810-SMP-EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 8月 2日
証明書 DS320PR810-SMP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 8月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ