CEM2SLIMSAS-EVM

CEM から SlimSAS PCI-Express® 4.0 への変換アダプタ・カードの評価基板

CEM2SLIMSAS-EVM

購入

概要

CEM2SLIMSAS-EVM is a PCI-Express 4.0 x16 to two x8 SlimSAS (SFF-8654) adapter. It enables DS160PR810EVM-RSC and other Texas Instruments PCI-Express 4.0 redriver or retimer riser card evaluation modules to interface to up to four U.2 solid state drives (SSDs) using comercially available SlimSAS (SFF-8654) to U.2 (SFF-8639) cable assemblies.  It features Texas instruments LMK00334 PCI-Express 4.0 clock buffer for distributing the PCI-Express 100 MHz reference clock to downstream SSDs.  It also allows flexible assignment of the PCI-Express side band signals using jumpers.

特長
  • Supports PCI-Express 4.0 1 x4, 2 x4, and 4 x4 bifurcation
  • Two x8 SlimSAS (SFF-8654) connectors
  • LMK00334 PCI-Express 4.0 clock buffer
  • Flexible assignment of PCI-Express side band signals
PCIe、SAS、SATA IC
DS160PR410 4 チャネル PCI Express Gen-4 リニア リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ  
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CEM2SLIMSAS-EVM — CEM-SlimSAS PCI Express 4.0 アダプタ・カードの評価基板

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド CEM2SLIMSAS-EVM Adapter Board User's Guide (Rev. A) 2021年 9月 1日
証明書 CEM2SLIMSASEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ