TIDA-03028
リクロッキング機能付き 3G-SDI リピータのリファレンス・デザイン
TIDA-03028
概要
This verified reference design is functionally an SDI repeater/signal conditioning solution for 3G SDI applications. This reference design is compatible with SMPTE ST-424, ST-292, and ST-259 electrical requirements.
特長
- SDI Equalizer, Reclocker and cable driver supporting 3G, HD, and SD SDI applications
- Extends cable reach for 3G SDI and below video rates
- Applicable to SDI Modular products
- Onboard USB-to-I2C for Easy Device Programming
- Single 2.5-V power supply, no firmware required, no heatsink required, no reference clock required
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPB6.PDF (60 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F5529 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | 3G SDI Repeater with Reclocking Function Design Guide | 2016年 7月 29日 |