ホーム インターフェイス シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC

LMH0324

アクティブ

3G HD/SD、低消費電力、SDI アダプティブ ケーブル イコライザ

製品詳細

Function Equalizer Supply voltage (V) 1.8, 2.5 Power consumption (mW) 78 Data rate (max) (Mbps) 2970 Control interface Pin, SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Equalizer Supply voltage (V) 1.8, 2.5 Power consumption (mW) 78 Data rate (max) (Mbps) 2970 Control interface Pin, SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • ST 424(3G)、ST 292(HD)、ST 259(SD)をサポート
  • DVB-ASIおよびAES10 (MADI)と互換
  • 適応型ケーブル・イコライザ
  • ケーブルの到達範囲(Belden 1694A)
    • 2.97Gbpsで200m
    • 1.485Gbpsで280m
    • 270Mbpsで600m
  • 低消費電力: 78mW (標準値)
  • パワー・セーブ・モード: 15mW
  • オンチップの入力終端(75Ωのシングルエンド)
  • 入力リターン・ロス・ネットワークを内蔵
  • ディエンファシス付きのデュアル100Ω出力ドライバ
  • 独立した出力パワー・ダウン制御
  • 信号スプリッタ・モードをサポート(-6dBの開始振幅)
  • ケーブル長インジケータ
  • デジタルMUTEREFスレッショルド
  • 2.5Vまたは1.8V電源で動作
  • 制御ピン、SPI、またはSMBusインターフェイスにより構成可能
  • 4mm×4mmの24ピンQFNパッケージ
  • 動作温度範囲: -40℃~+85℃
  • ST 424(3G)、ST 292(HD)、ST 259(SD)をサポート
  • DVB-ASIおよびAES10 (MADI)と互換
  • 適応型ケーブル・イコライザ
  • ケーブルの到達範囲(Belden 1694A)
    • 2.97Gbpsで200m
    • 1.485Gbpsで280m
    • 270Mbpsで600m
  • 低消費電力: 78mW (標準値)
  • パワー・セーブ・モード: 15mW
  • オンチップの入力終端(75Ωのシングルエンド)
  • 入力リターン・ロス・ネットワークを内蔵
  • ディエンファシス付きのデュアル100Ω出力ドライバ
  • 独立した出力パワー・ダウン制御
  • 信号スプリッタ・モードをサポート(-6dBの開始振幅)
  • ケーブル長インジケータ
  • デジタルMUTEREFスレッショルド
  • 2.5Vまたは1.8V電源で動作
  • 制御ピン、SPI、またはSMBusインターフェイスにより構成可能
  • 4mm×4mmの24ピンQFNパッケージ
  • 動作温度範囲: -40℃~+85℃

LMH0324は低消費電力でデュアル出力の、到達範囲の長い適応型ケーブル・イコライザです。75Ωの同軸ケーブル上で伝送されるSDIデータを平衡化するよう設計されています。このイコライザは、125Mbps~2.97Gbpsの広いデータ速度範囲で動作します。このイコライザにはアクティブ・センシング回路が内蔵されており、堅牢な性能を保証し、入力信号の開始振幅の変化に対する耐性が強化されています。

LMH0324は低い消費電力で、長い距離のケーブルに対応できます。電力管理により、入力信号が存在しないときはさらに消費電力を減らすことができます。

LMH0324には2つの差動シリアル・データ出力があり、ファンアウト・バッファ処理を柔軟に行うことができます。出力ドライバではディエンファシスをプログラム可能で、LMH0324の出力で基板の配線損失を補償できます。LMH0324の動作状態はピン制御により設定可能です。デバイスの他の設定は、SPIまたはSMBusインターフェイスによりプログラムできます。

LMH0324は、LMH1219 (リクロッカを内蔵した12Gbpsの適応型ケーブル・イコライザ)とピン互換です。このピン互換により、3Gbpsのイコライザを、リクロッカを内蔵した12Gbpsのイコライザへ簡単にアップグレードできます。

LMH0324は低消費電力でデュアル出力の、到達範囲の長い適応型ケーブル・イコライザです。75Ωの同軸ケーブル上で伝送されるSDIデータを平衡化するよう設計されています。このイコライザは、125Mbps~2.97Gbpsの広いデータ速度範囲で動作します。このイコライザにはアクティブ・センシング回路が内蔵されており、堅牢な性能を保証し、入力信号の開始振幅の変化に対する耐性が強化されています。

LMH0324は低い消費電力で、長い距離のケーブルに対応できます。電力管理により、入力信号が存在しないときはさらに消費電力を減らすことができます。

LMH0324には2つの差動シリアル・データ出力があり、ファンアウト・バッファ処理を柔軟に行うことができます。出力ドライバではディエンファシスをプログラム可能で、LMH0324の出力で基板の配線損失を補償できます。LMH0324の動作状態はピン制御により設定可能です。デバイスの他の設定は、SPIまたはSMBusインターフェイスによりプログラムできます。

LMH0324は、LMH1219 (リクロッカを内蔵した12Gbpsの適応型ケーブル・イコライザ)とピン互換です。このピン互換により、3Gbpsのイコライザを、リクロッカを内蔵した12Gbpsのイコライザへ簡単にアップグレードできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

『LMH0324 プログラミング ガイド』と IBIS-AMI モデルの詳細が入手可能です。  ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH0324 3G/HD/SD SDIデュアル出力適応型ケーブル・イコライザ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 7月 20日
アプリケーション・ノート LMH12xx MADI Compatibility Application Note PDF | HTML 2018年 8月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMH0324-18EVM User Guide (Rev. A) 2018年 6月 11日
技術記事 Three things to consider when upgrading to 4K Ultra HD 12G-SDI interfaces PDF | HTML 2016年 4月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-03028 — リクロッキング機能付き 3G-SDI リピータのリファレンス・デザイン

This verified reference design is functionally an SDI repeater/signal conditioning solution for 3G SDI applications. This reference design is compatible with SMPTE ST-424, ST-292, and ST-259 electrical requirements.
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ