TIDA-00428

リクロック機能付き 12Gbps SDI / Video Over IP リピータ

TIDA-00428

設計ファイル

概要

This verified reference design is a 12G SDI and Video over IP repeater with reclocking function compatible with SMPTE (ST-2082, ST-2081, ST-424, ST-292, and ST-259) and 10 GbE electrical requirements. This design is applicable to either coax or optical cable applications.

特長
  • Equalizer, Reclocker and cable driver supporting SDI and 10 GbE (Video over IP) signals for coax and optical cables
  • Extends reach for SDI and 10 GbE (Video over IP) equipment
  • Applicable to SDI Modular and 10 GbE line cards for SMPTE 2022 applications
  • Onboard USB-to-I2C for Easy Device Programming
  • Single power supply, no firmware required, no heatsink required, no reference clock required
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBU6A.PDF (9882 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRMP0.PDF (1001 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRMP1.PDF (116 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMP2.ZIP (466 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCE5.ZIP (349 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC

LMH1218リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ

データシート: PDF | HTML
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC

LMH1219リクロッカ内蔵、12G SDI、アダプティブ ケーブル イコライザ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E004高速インターフェイス向け、VCC ピンに対応、クワッド、1.6pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430F5529128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS735イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド 12G SDI and 10-GbE Video Over IP Repeater With Reclocker Reference Design (Rev. A) 2016年 7月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ