DS280BR810
- 8 チャネルのマルチプロトコル・リニア・イコライザーで、最高 28Gbps のインターフェイスをサポート
- 低消費電力:93mW とチャネル (標準値)
- ヒートシンク不要
- リニア・イコライゼーションにより CR4/KR4 リンク・トレーニングをシームレスにサポート
- チャネルの範囲を、通常のACIS-to-ACIS能力よりも15dB以上拡張
- 非常に短いレイテンシ:100ps (標準値)
- 低い付加的ランダム・ジッタ
- 小型の 8mm × 13mm BGA パッケージに RX および TX AC カップリング・コンデンサを内蔵し、フロースルー配線が簡単
- 独自のピン配置により、パッケージの下に高速信号の配線が可能
- ピン互換のRetimerを利用可能
- 単一の2.5V ±5%電源
- –40℃~+85℃の動作温度範囲
DS280BR810は非常に消費電力が低く高パフォーマンスの8チャネル・リニア・イコライザーで、マルチレート、マルチプロトコルで最大28Gbpsのインターフェイスをサポートします。フロントポート、バックプレーン、チップ・ツー・チップのアプリケーションにおいて、高速シリアル・リンクの到達範囲を拡張し、堅牢性を強化するために使用されます。
DS280BR810の均等化の直線性から、送信信号の特性が保持され、ホストとリンク・パートナーのASICが、送信イコライザーの係数を自由にネゴシエーションできるようになります(100G-CR4/KR4)。このリンク・トレーニング・プロトコルへの透過性により、レイテンシへの影響を最小限に抑えながら、システム・レベルの相互運用性を向上できます。各チャネルは独立に動作するため、DS280BR810は個別のレーン・フォワード・エラー訂正(FEC)パススルーをサポートできます。
DS280BR810 はパッケージの寸法が小さく、高速信号エスケープが最適化され、リタイマのポートフォリオとピン互換なため、高密度のバックプレーン・アプリケーションに理想的です。単純化された均等化制御、低い消費電力、非常に低い付加的ジッタから、100G-SR4/LR4/CR4などのフロントポート・インターフェイスに適しています。フットプリントが 8mm × 13mm と小さいため、QSFP28、SFP28、CFP2/CFP4、CDFP など各種の標準フロントポート・コネクタに簡単に収まり、ヒートシンクの必要もありません。
AC カップリング・コンデンサ (RX および TX) が内蔵されているため、PCB 上に外付けのコンデンサが必要ありません。DS280BR810は単一電源で、必要な外部コンポーネントも最小限です。これらの特長により、PCBの配線の複雑性と、部品表(BOM)コストを低減できます。
より到達範囲の長いアプリケーション用には、ピン互換のリタイマ・デバイスを利用可能です。
DS280BR810はSMBus経由、または外付けのEEPROMにより構成可能です。単一のEEPROMを、最大16個のデバイスで共有できます。
注
IBIS AMI モデルとデバイス GUI プロファイルを申請する方法:DS280BR810 のご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS280BR810 低消費電力、28Gbps、8チャネル・リニア・リピータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 3月 12日 |
アプリケーション・ノート | Optimal Implementation of 25G-28G Ethernet Retimers versus Redrivers (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 5月 1日 | |||
その他の技術資料 | Advanced Signal Conditioning Made Easy and Efficient | 2017年 1月 12日 | ||||
技術記事 | Designing a 25G system: 5 tips to balance power, performance and price | PDF | HTML | 2016年 2月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding EEPROM Programming for 25G and 28G Repeaters and Retimers | 2016年 1月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS280BR820EVM — DS280BR820 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール
The DS280BR820EVM allows for easy evaluation of the DS280BR820 28 Gbps 8-channel linear repeater. To use this EVM, supply power (2.5V or 3.3V) via standard banana connectors and high-speed traffic via Huber+Suhner 1x8 MXP connectors. Huber+Suhner cable assemblies are not included.
Through the (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00427 — ***プレースホルダ***
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZBF) | 135 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。