TIDA-00427
***プレースホルダ***
TIDA-00427
概要
This verified reference design is a signal conditioning solution for front-port QSFP28 supporting two 100GbE ports compatible with 100G-CR4/SR4/LR4, 40G-CR4/SR4/LR4 and 10G SFF-8431 requirements. The design is applicable to optical and passive/active copper cables. It allows for reach extension between the Switch ASIC and the front-port QSFP28 which is often required for the outermost ports of a Top-of-Rack (ToR) switch or for add-in mezzanine implementations of QSFP28 line cards. This reference design offers the flexibility for users to upgrade from a DS280BR810 Repeater to the pin-compatible DS250DF810 Retimer.
特長
- Front-port stacked QSFP28 implementation with signal conditioning to support 100GbE/40GbE/10GbE optical and passive copper
- Extends reach between Switch and front-port by up to 3x beyond CAUI-4 host channel loss limit
- Low-power/low-cost solution for front-port signal conditioning
- Applicable to Top-of-Rack (ToR) switch and line card systems
- Single power supply, no firmware required, no heatsink required, no reference clock required
- Lab-tested HW example including 100GbE/40GbE/10GbE-specific test data
通信機器
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DS280MB810 — クロスポイント機能搭載、28Gbps、低消費電力、8 チャネル リドライバ
データシート: PDF | HTMLMSP430F5529 — 128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Two-Port 40- and 100-GbE QSFP28 Signal Conditioner Reference Design Guide | 2016年 1月 28日 | |||
* | 試験報告書 | TIDA-00427 DS280BR810 100G QSFP28 Test Setup | 2016年 1月 22日 |