DS280DF810
- 信号コンディショニング内蔵の 8 チャネル マルチレート リタイマ
- すべてのチャネルが独立に 20.2Gbps~28.4Gbps でロック (10.1376Gbps、10.3125Gbps、12.5Gbps などのサブレートを含む)
- 非常に低いレイテンシ:28.4Gbps のデータ レートで 500ps 未満 (標準値)
- 単一電源で、低ジッタの基準クロックを必要とせず、AC カップリング コンデンサを内蔵しているため基板配線が簡単、BOM コストも低減可能
- 2×2 のクロス ポイントを内蔵
- アダプティブ連続時間リニア イコライザ (CTLE)
- アダプティブ デシジョン フィードバック イコライザ (DFE)
- 3 タップ FIR フィルタ付きの低ジッタ トランスミッタ
- 結合イコライゼーションにより、12.9GHz で 35dB 以上、14GHz で 30dB 以上のチャネル損失に対応
- 可変送信振幅:205mVppd~1225mVppd (標準値)
- オンチップのアイ オープニング モニタ (EOM)、PRBS パターン チェッカ/ジェネレータ
- フロースルー配線が簡単な小型の 8.00mm × 13.00mm BGA パッケージ
- 独自のピン配置により、パッケージの下に高速信号を配線可能
- ピン互換のリピータを使用可能
- 拡張温度範囲:-40 °C~85 °C
DS280DF810 は、信号コンディショニング機能を備えた 8 チャネル、マルチレート リタイマです。10~15 以下のビット エラー レート (BER) を達成しながら、長距離で、損失が大きく、クロストークの影響を受ける高速シリアル リンクの到達距離と堅牢性を拡張するために使用します。
DS280DF810 の各チャネルは、20.2Gbps~28.4Gbps の連続した範囲のシリアル データ レート、またはサポートされている任意のサブレート (÷2 および ÷4、10.1376Gbps、10.3125Gbps、12.5Gbps などの主要データ レートを含む) に独立してロックします。これにより、DS280DF810 はレーンごとの前方誤り訂正 (FEC) パススルーをサポートできます。
物理的な AC カップリング コンデンサ (TX および RX) を内蔵しているため、PCB 上の外付けコンデンサは不要です。DS280DF810 は単一電源を備え、必要な外付け部品は最小限です。これらの特長により、PCB 配線の複雑性と BOM コストが低減されます。
DS280DF810 の高度なイコライゼーション機能には、低ジッタの 3 タップ送信有限インパルス応答 (FIR) フィルタ、アダプティブ連続時間リニア イコライザ (CTLE)、アダプティブ デシジョン フィードバック イコライザ (DFE) が含まれています。これにより、複数のコネクタやクロストークが存在する、損失の多い相互接続およびバックプレーンにおいて、到達距離を延長できます。内蔵の CDR 機能は、フロントポート光学モジュール アプリケーションで、ジッタ バジェットをリセットし、高速シリアル データをリタイムするのに最適です。DS280DF810 は、各チャネル ペアに 2x2 のクロスポイントを実装しているため、ホストはレーンクロスとファンアウトのどちらの方法も使用できます。
DS280DF810 は SMBus 経由または外付け EEPROM により構成できます。単一のEEPROMを、最大16個のデバイスで共有できます。非破壊的なオンチップのアイ モニタと PRBS ジェネレータ / チェッカにより、インシステム診断が可能です。
Request more information
The IBIS AMI models, device programming guide and device GUI profile, are available: Request now
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS280DF810 28Gbps マルチレート 8 チャネル リタイマ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 2月 9日 |
アプリケーション・ノート | Optimal Implementation of 25G-28G Ethernet Retimers versus Redrivers (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 5月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | Ethernet, Clock and Data Recovery, and Temperature Optimization | PDF | HTML | 2022年 7月 29日 | |||
アプリケーション・ノート | DS2X0DF810 Junction Temperature Readback and Temperature Lock Range (TLR) Extens | PDF | HTML | 2021年 5月 24日 | |||
その他の技術資料 | Advanced Signal Conditioning Made Easy and Efficient | 2017年 1月 12日 | ||||
Analog Design Journal | Green box testing: A method for optimizing high-speed serial links | 2016年 7月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding EEPROM Programming for 25G and 28G Repeaters and Retimers | 2016年 1月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS280DF810EVM — DS280DF810 28Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマの評価モジュール
The DS280DF810EVM allows for easy evaluation of the 28 Gbps retimer DS280DF810. Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via Huber+Suhner 1x8 MXP connectors. Huber+Suhner cables are not included.
Through the onboard USB2ANY connection and EVM software, users can evaluate (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00427 — ***プレースホルダ***
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCCSP (ABV) | 135 | Ultra Librarian |
FCCSP (ABW) | 135 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。