DS280DF810EVM
DS280DF810 28Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマの評価モジュール
DS280DF810EVM
概要
The DS280DF810EVM allows for easy evaluation of the 28 Gbps retimer DS280DF810. Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via Huber+Suhner 1x8 MXP connectors. Huber+Suhner cables are not included.
Through the onboard USB2ANY connection and EVM software, users can evaluate device features such as signal detect, equalization settings, Tx output settings, EEPROM file generation, and other register features.
特長
- Programmable via on board USB2ANY and EVM software
- Supports data rates up to 28.4Gbps
- EVM supports single supply (2.5V or 3.3V)
- AE9929-ND CABLE MINI USB 5PIN 2M 2.0
- Not included: Huber+Suhner 1x8 MXP cable
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
DS280DF810EVM — DS280DF810 28Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2