DS280MB810
- 最高 28Gbaud の NRZ インターフェイスをサポートする 8 チャネルのマルチプロトコル・リニア・イコライザ
- 多重化、ファンアウト、信号交差アプリケーション向けの、ピンまたはレジスタ制御付き 2x2 クロスポイントを内蔵
- 低い消費電力:93mW/チャネル (標準値)
- ヒートシンク不要
- リニア均等化によりリンク・トレーニング、自動ネゴシエーション、FEC パススルーをシームレスにサポート
- チャネルの到達範囲を、通常の ACIS-to-ACIS 能力よりも 17dB 以上拡張 (14GHz の場合)
- 非常に低いレイテンシ:100ps (標準値)
- 低い付加的ランダム・ジッタ
- 小型の 8mm × 13mm BGA パッケージに RX AC カップリング・コンデンサを内蔵し、フロースルー配線を簡易化
- 独自のピン配置により、パッケージの下に高速信号の配線が可能
- ピン互換のクロスポイント付きリタイマを提供
- 単一の 2.5V±5% 電源
- -40℃~+85℃の動作温度範囲
DS280MB810 は、最大 28Gbaud NRZ のマルチレート、マルチプロトコル・インターフェイスをサポートする超低消費電力、高性能 8 チャネル・リニア・イコライザです。バックプレーン、フロントポート、チップ・ツー・チップのアプリケーションにおいて、高速シリアル・リンクの到達範囲を拡張し、堅牢性を強化するために使用されます。
DS280MB810 は、PCB 配線を簡単にするための信号交差に使用できるだけでなく、フェイルオーバー冗長化のための 2 対 1 多重化と 1 対 2 逆多重化にも使用できる完全な 2x2 クロスポイント・スイッチを隣接チャネルの各ペア間に内蔵しています。このクロスポイントは、ピンまたは SMBus レジスタ・インターフェイスで制御できます。
DS280MB810 のイコライゼーションの線形性により、送信信号特性が維持されるため、ホストとリンク・パートナー ASIC は、送信イコライザ係数を自由にネゴシエーションできます (100G-CR4/KR4)。このリンク・トレーニング・プロトコルへの透過性により、レイテンシへの影響を最小限に抑えながら、システム・レベルの相互運用性を向上できます。DS280MB810 は、最高 28Gbaud のシンボル速度を達成し、かつピーク信号振幅が線形動作範囲に収まるように、2 レベルのパルス振幅変調 (PAM)、または NRZ をサポートしています。
各チャネルは独立して動作し、すべてのチャネルは独自に構成できます。ほとんどのアプリケーション・シナリオで、データ・レートにかかわらず同じ構成を使用できます。
DS280MB810 はパッケージの寸法が小さく、高速信号のエスケープが最適化されており、ピン互換のリタイマ・ポートフォリオが存在するため、高密度のバックプレーン・アプリケーションに理想的です。単純化された均等化制御、低い消費電力、非常に低い付加的ジッタから、100G-SR4/LR4/CR4 などのフロントポート・インターフェイスに適しています。8mm x 13mm と占有面積が小さいため、QSFP、SFP、CFP、CDFP など各種の標準フロントポート・コネクタに簡単に収まり、ヒートシンクの必要もありません。
![](/product-folders/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Special note
To request IBIS AMI models, and device GUI profile: Request DS280MB810
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS280MB810 クロスポイント付き低消費電力、28Gbps、8 チャネル・リニア・リピータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 5月 23日 |
アプリケーション・ノート | Optimal Implementation of 25G-28G Ethernet Retimers versus Redrivers (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 5月 1日 | |||
その他の技術資料 | Advanced Signal Conditioning Made Easy and Efficient | 2017年 1月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS280MB810EVM — DS280MB810 クロスポイント付き 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール
(...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00427 — ***プレースホルダ***
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZBL) | 135 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。