DATA SHEET
DS320PR822 PCIe 5.0 および CXL 1.1 向け・リニア・リドライバ、4 つの 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ内蔵
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 最大 32Gbps の PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0 に対応するリニア・リドライバ
- DP、SAS、SATA、XFI を含むほとんどの AC 結合インターフェイスをサポート
- 4 つの 2x2 クロスポイント多重化機能を提供
- CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 16GHz 時に最大 22dB の向上を実現
- 非常に短いレイテンシ:100ps
- 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):75fs
- 16GHz で -10dB という優れた反射損失特性
- 3.3V 単電源
- 内部電圧レギュレータによる電源ノイズへの耐性
- 低消費電力:160mW/チャネル (動作時)
- ヒートシンク不要
- ピンストラップ、SMBus、EEPROM によるプログラミング
- PCIe 用途での自動レシーバ検出
- プロトコルに依存しないリニア・リドライバにより、PCIe リンク・トレーニングをシームレスにサポート
- 1 つまたは複数の DS320PR822 を使って x2、x4、x8、x16、x24 のバス幅をサポート
- -40℃~85℃の温度範囲
- 5.5mm × 10mm、64 ピン WQFN パッケージ