DS100DF410
- リタイマ・ファミリのデバイスはすべて、互いにピン互換です。 ピン互換のデバイス・ファミリには以下が含まれます。
- DS100RT410 (EQ + CDR + DE): 10.3125Gbps
- DS100DF410 (EQ + DFE + CDR + DE): 10.3125Gbps
- DS110RT410 (EQ + CDR + DE): 8.5 ~ 11.3Gbps
- DS110DF410 (EQ + DFE + CDR + DE): 8.5 ~ 11.3Gbps
- DS125RT410 (EQ + CDR + DE): 9.8 ~ 12.5Gbps
- DS125DF410 (EQ + DFE + CDR + DE): 9.8 ~ 12.5Gbps
- DS100BR410 (EQ + DE): 最大10.3125Gbps
- 低消費電力 (EQ + CDR + DE): 150mW/ チャネル(typ)
- 低消費電力 (EQ + DFE + CDR + DE): 180mW/ チャネル(typ)
- 1/2、1/4、1/8 のデータレートにロック
- プロトコル選択モードに基づく高速なロック動作
- 5GHz で最大34dB ブーストのアダプティブ・イコライジング
- 調整可能な送信VOD : 600 ~ 1300mVp-p
- - 12dB まで調整可能な送信デエンファシス
- プログラム可能な出力極性反転
- 入力信号検出、CDR ロック検出/ インジケータ
- オンチップのアイ・モニタ(EOM)、PRBS ジェネレータ
- 単一電源動作: 2.5V
- SMBus/EEPROM 構成モード
DS100RT410/DS100DF410は、信号調整機能を内蔵した4 チャネル10GbE マルチレート・リタイマです。 DS100RT410 と DS100DF410 にはどちらにも、各チャネルに受信イコライザ(CTLE) が含まれます。 DS100DF410 には、さらに各チャネル に5 タップのディシジョン・フィードバック・イコライザ(DFE) も含まれます。
DS100DF410 は、長い伝送路により発生するロスやクロストーク・ノイズにより損傷された高速シリアル信号の到達度や堅牢性 を向上できます。 それほど条件が厳しくない伝送路では、DFEを実装していないDS100RT410 を使用して、性能向上を実現 できます。 この2 つのデバイスはピン互換です。
DS100RT410/DS100DF410 の各チャネルは、10.3Gbps のデータレートでは10GbE シリアル・データ、または1.25Gbps のデー タレートでは1GbE データに個別にロックされます。外部基準クロックは必要ないので、システム設計が簡単になるとともに、全 体のコストを抑えられます。どちらのデバイスもいずれかのデータレートをサポートします。プロトコル選択モードが用意されてい るため、ロック時間が短縮されます。
プログラム可能な送信デエンファシス( 最大- 12dB)、送信VOD( 最大1300mVp-p)、アダプティブ受信イコライジング(5GHz で 最大34dB ブースト) により、10m よりも長い損失の多いケーブル、またはコネクタが複数あり、トレース長が40 インチよりも長 いバックプレーンでのデータ伝送が可能になります。 CDR機能は、ジッタ成分を現象させることが可能です。この機能は、オ プティカル・モジュールでの使用に最適です。
プログラム可能な設定は、SMBus インタフェースを使用して簡単に適用できます。または、外部EEPROM を介してロードす ることもできます。 オンチップのアイ・モニタとPRBS ジェネレータにより、システムの起動やフィールドの調整のために、高速 シリアル・データをリアルタイムで測定できます。
48 ピンLLP、7mm × 7mm の高速信号伝送パッケージでデバイスが提供されます。
注意: 本書は完全なデータシートではありません。 本製品の詳細やサンプルのご注文は、テキサス・インスツルメンツの最寄 りの販売代理店までお問い合わせいただくか、 http://www.ti.com をご覧ください。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS100DF410EVK — DS100DF410EVK 評価ボード
The DS100DF410EVK evaluation board allows the user to examine the advanced signal conditioning capabilities of the DS100DF410 and DS100RT410 devices using SMAs. The board is controlled by a PC using a USB port and the SigCon Architect GUI.
In order to use the SigCon Architect GUI to control the (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。