JAJSRP0 October 2023 DS320PR410
PRODUCTION DATA
DS320PR410 は、PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0、最大 32Gbps のその他のインターフェイスに対応するように設計された 4 チャネル低消費電力高性能リニア・リピータまたはリドライバです。
DS320PR410 レシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイを開くことができます。CTLE レシーバにはリニア出力ドライバが接続されています。DS320PR410 のリニアなデータパスは、送信プリセット信号特性を保持します。リニア・リドライバは、最良の送受信イコライゼーション設定になるように get リンク全体としてトレーニングされた受動チャネルの一部になります。このリンク・トレーニング・プロトコルの透過性は、最良の電気的リンクと考えられる最短のレイテンシをもたらします。チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、便利なイコライゼーション機能を備えていることを除いて、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。