DATA SHEET
DS560DF410 56Gbps の 4 チャネル・マルチレート・リタイマ、クロスポイント付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- クワッド・チャネル・マルチプロトコル・リタイマ、信号調整機能付き
- すべてのチャネルが独立して、PAM4 と NRZ の両方のデータ・レート (19.6~28.9GBd、div-by-2 および div-by-4 サブレートを含む) にロック可能
- CEI-56G、イーサネット™ (400GbE)、ファイバ・チャネル (64GFC)、 InfiniBand™ (HDR)、および CPRI/eCPRI PCB、銅ケーブル、光学アプリケーションまでの範囲に最適
- 最大 5 種類のボーレートと変調タイプの組み合わせで使用可能な CDR ロック用自動レーン・レート・スイッチング
- 低レイテンシ:26.5625GBd で 2000ps 未満 (代表値)
- 適応型連続時間リニア・イコライザ (CTLE)、RX フィードフォワード・イコライザ (FFE)、判定帰還型イコライザ (DFE) により 30dB を超えるチャネル損失 (13.28GHz の場合) に対応
- 2 × 2 クロスポイントを内蔵
- 調整可能な 4 タップ TX FFE フィルタ
- ギアボックス・モードのサポート (NRZ/PAM4 ビット・マルチプレクサ / デマルチプレクサ、NRZ/PAM4 シリアライザ / デシリアライザ)
- オンチップのアイ開口モニタ (EOM)、PRBS ジェネレータ、デバッグ用の PRBS チェッカ
- 1.8V と 1.2V のデュアル電源
- -40℃~+85℃の動作温度範囲
- AC カップリング・コンデンサを内蔵した 7.65mm × 7.65mm の BGA パッケージ