JAJSNJ6 March 2023 DS560DF410
PRODUCTION DATA
DS560DF410 は、4 チャネルを備えた、信号調整機能付きマルチレート・リタイマです。本デバイスは、長く、損失が大きく、クロストークの影響を受ける高速シリアル・リンクの到達距離を伸ばし堅牢性を高めます。
DS560DF410 の各チャネルは無関係に、19.6~28.9GBd の連続した範囲のシンボル・レート (PAM4 および NRZ) またはサポートされている任意のサブレートにロックします。内蔵の CDR 機能は、フロントポート光学モジュール・アプリケーションで、ジッタ・バジェットをリセットし、高速シリアル・データをリタイムするために最適です。これらの機能により、個別のレーンの前方誤り訂正 (FEC) パススルーが可能です。また、DS560DF410 は CDR ロックのための自動レーン・レート・スイッチングをサポートしており、ホストの介入なしに、最大 5 種類のボーレートと変調タイプの組み合わせを使用できます。
DS560DF410 の先進のイコライゼーション機能には、連続的に適応できる連続時間リニア・イコライザ (CTLE)、RX フィードフォワード・イコライザ (FFE)、判定帰還型イコライザ (DFE)、プログラム可能な低ジッタの 4 タップ TX フィードフォワード・イコライザ (FFE) フィルタがあります。これらの機能により、直接接続銅 (DAC) ケーブルや、複数のコネクタとクロストークを持つバックプレーンなど、損失の多い相互接続の到達範囲を延長できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DS560DF410 | AMN (fcBGA、81) | 7.65mm × 7.65mm |