DS90C189-Q1 は、車載アプリケーション用の低消費電力ブリッジで、ホスト GPU とディスプレイ間の RGB インターフェイスのサイズを低減できます。
DS90C189-Q1 ブリッジは、ホストとフラット・パネル・ディスプレイとの間で 60Hz、QXGA (2048x1536) までの解像度のシングル・ピクセル・データ転送をサポートするよう設計されています。トランスミッタは、最大24 ビット (24 ビット・カラーのシングル・ピクセル) の 1.8V LVCMOS データを、2 チャネルの 4 データ + クロック (4D+C)、縮小幅インターフェイスの LVDS 互換データ・ストリームに変換します。
DS90C189-Q1 は、2 モードの動作をサポートしています。
すべてのモードについて、デバイスは 24bpp カラーをサポートします。
DS90C189-Q1 は、小型の 64 ピン QFN パッケージで供給され、単一の 1.8V 電源で動作し、消費電力は最小限です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DS90C189-Q1 | VQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm |