DS90LV028A-Q1 はデュアル CMOS 差動ライン・レシーバで、超低消費電力、低ノイズ、高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz) を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。
DS90LV028A-Q1 は低電圧 (標準値 350mV) の差動入力信号を受信し、3V CMOS 出力レベルへ変換します。DS90LV028A-Q1 にはフロースルー設計が採用されているため、PCB レイアウトが容易です。
DS90LV028A-Q1 と、対になる LVDS ライン・ドライバ DS90LV027AQ は、消費電力の大きい PECL/ECL デバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DS90LV028A-Q1 | WSON (DQF 8) | 2.00mm × 2.00mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
August 2020 | * | Initial Release |