ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90LV028A-Q1

アクティブ

車載対応、LVDS デュアル差動ライン・レシーバ

製品詳細

Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (MBits) 400 Input signal LVDS Output signal LVTTL, TTL Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (MBits) 400 Input signal LVDS Output signal LVTTL, TTL Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WSON (DQF) 8 4 mm² 2 x 2
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 2:-40℃~+105℃
  • 400Mbps (200MHz) を超えるスイッチング速度
  • 差動スキュー:50ps (標準値)
  • チャネル間スキュー:0.1ns (標準値)
  • 最大伝搬遅延:2.5ns
  • 3.3V 電源の設計
  • フロースルーのピン配置
  • 電源オフ時に高インピーダンスになる LVDS 入力
  • 低消費電力の設計 (静的電圧 3.3V で 18mW)
  • LVDS 入力は LVDS/CML/LVPECL 信号に対応
  • ANSI/TIA/EIA-644 規格に準拠
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 2:-40℃~+105℃
  • 400Mbps (200MHz) を超えるスイッチング速度
  • 差動スキュー:50ps (標準値)
  • チャネル間スキュー:0.1ns (標準値)
  • 最大伝搬遅延:2.5ns
  • 3.3V 電源の設計
  • フロースルーのピン配置
  • 電源オフ時に高インピーダンスになる LVDS 入力
  • 低消費電力の設計 (静的電圧 3.3V で 18mW)
  • LVDS 入力は LVDS/CML/LVPECL 信号に対応
  • ANSI/TIA/EIA-644 規格に準拠

DS90LV028A-Q1 はデュアル CMOS 差動ライン・レシーバで、超低消費電力、低ノイズ、高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz) を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。

DS90LV028A-Q1 は低電圧 (標準値 350mV) の差動入力信号を受信し、3V CMOS 出力レベルへ変換します。DS90LV028A-Q1 にはフロースルー設計が採用されているため、PCB レイアウトが容易です。

DS90LV028A-Q1 と、対になる LVDS ライン・ドライバ DS90LV027AQ は、消費電力の大きい PECL/ECL デバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。

DS90LV028A-Q1 はデュアル CMOS 差動ライン・レシーバで、超低消費電力、低ノイズ、高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz) を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。

DS90LV028A-Q1 は低電圧 (標準値 350mV) の差動入力信号を受信し、3V CMOS 出力レベルへ変換します。DS90LV028A-Q1 にはフロースルー設計が採用されているため、PCB レイアウトが容易です。

DS90LV028A-Q1 と、対になる LVDS ライン・ドライバ DS90LV027AQ は、消費電力の大きい PECL/ECL デバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90LV028A-Q1 車載対応、LVDS デュアル差動ライン・レシーバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90LV027A-28AEVM — DS90LV027A-28AEVM

The DS90LV027A-28A is an evaluation module designed for performance and functional evaluation of the Texas Instruments DS90LV027A LVDS dual  differential driver and DS90LV028A LVDS dual differential line receiver. With this kit, users can quickly evaluate the output waveform characteristics (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DQF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ