DS90LV027A-28AEVM

DS90LV027A-28AEVM

DS90LV027A-28AEVM

購入

概要

The DS90LV027A-28A is an evaluation module designed for performance and functional evaluation of the Texas Instruments DS90LV027A LVDS dual  differential driver and DS90LV028A LVDS dual differential line receiver. With this kit, users can quickly evaluate the output waveform characteristics and signal integrity supported by the DS90LV028A and DS90LV028A. Header pins allow access to the DS90LV028A and DS90LV028A inputs and outputs and also facilitate connection to lab equipment or user systems for performance evaluation.

特長
  • DS90LV027A: Converts single-ended LVCMOS to differential LVDS
  • DS90LV028A: Converts differential LVDS to single-ended LVCMOS
  • Up to 400 Mbps (200 MHz) switching rates
  • Single supply operation: 3.3 V
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
DS90LV027A 600Mbps、LVDS デュアル高速差動ドライバ DS90LV027AH 高温対応、LVDS デュアル差動ドライバ DS90LV027AQ-Q1 車載対応、LVDS デュアル差動ドライバ DS90LV028A 600Mbps、LVDS デュアル高速差動レシーバ DS90LV028A-Q1 車載対応、LVDS デュアル差動ライン・レシーバ DS90LV028AH 高温対応、3V、LVDS、デュアル、CMOS 差動ライン レシーバ DS90LV028AQ-Q1 車載対応、LVDS デュアル差動ライン・レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS90LV027A-28AEVM — DS90LV027A-28AEVM

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 DS90LV027A-28AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 10日
データシート DS90LV028AQ-Q1 Automotive LVDS Dual Differential Line Receiver データシート (Rev. I) PDF | HTML 2020年 6月 22日
データシート DS90LV028AQ-Q1 車載用 LVDS デュアル差動ライン・レシーバ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2019年 8月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ