DS90LV027AH
- 動作温度範囲 -40°C~+125°C
- 600Mpbs (300MHz) を超えるスイッチング速度
- 差動スキュー標準値: 0.3ns
- 差動スキュー最大値: 0.7ns
- 3.3V 電源の設計
- 低消費電力:46 mW (3.3V 固定)
- フロースルー設計により PCB レイアウトを簡素化
- 電源オフ保護 (出力が高インピーダンス)
- TIA/EIA-644規格に準拠
- 8ピンSOICパッケージにより実装面積を削減
DS90LV027AH はデュアル LVDS ドライバ・デバイスで、高いデータ転送速度と低消費電力のアプリケーション向けに最適化されています。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用し、600Mbps (300MHz) を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。DS90LV027AH は電流モード・ドライバで、高い周波数でも低消費電力を維持できます。さらに、短絡フォルト時の電流も最小化されています。
このデバイスは、8 リードの SOIC パッケージで供給されます。DS90LV027AH にはフロースルー設計が採用されているため、PCB レイアウトが容易です。差動ドライバ出力により、EMI が低く、出力スイングは 360mV (標準値) です。高速でのクロックおよびデータの転送に理想的です。DS90LV027AH は、対になるデュアル・ライン・レシーバ DS90LV028AH や、他の TI 製 LVDS レシーバのいずれとも組み合わせることができ、ポイント・ツー・ポイントの高速な LVDS インターフェイスを実現できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DS90LV027A-28AEVM — DS90LV027A-28AEVM
The DS90LV027A-28A is an evaluation module designed for performance and functional evaluation of the Texas Instruments DS90LV027A LVDS dual differential driver and DS90LV028A LVDS dual differential line receiver. With this kit, users can quickly evaluate the output waveform characteristics (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。