JAJSH49C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-130 に、アナログ レジスタのメモリマップされたレジスタを示します。表 6-130 にないレジスタ オフセット アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。
アドレス | 略称 | レジスタ名 | セクション |
---|---|---|---|
0x4B | TEMP_RAMP_DYNAMIC_CFG | TEMP_RAMP_DYNAMIC_CFG | 表示 |
0x4C | TEMP_RAMP_STATIC_CFG | TEMP_RAMP_STATIC_CFG | 表示 |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 6-131 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。
アクセス タイプ | 表記 | 説明 |
---|---|---|
読み取りタイプ | ||
R | R | 読み出し |
書き込みタイプ | ||
W | W | 書き込み |
リセットまたはデフォルト値 | ||
-n | リセット後の値またはデフォルト値 |
TEMP_RAMP_DYNAMIC_CFG を表 6-132 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
6 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
5 | TEMP_RAMP_OV | R/W | 0x0 | 温度ランプ オーバーライド 温度ランプ構成オーバーライドを有効化するには、フィールドを 0x1 に設定します。 |
4 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
3:0 | TEMP_RAMP_DYNAMIC_CFG | R/W | 0x0 | 温度ランプの動的構成 シリアライザのダイ温度に応じたレジスタ オフセットを設定します。詳細については、セクション 7.3.1.1「システムの初期化」を参照してください。 温度 < -10:読み戻し値 - 1 - 10 < 温度 < 35:オフセットなし 35 < 温度 < 100:読み戻し値 + 1 温度 > 100:読み戻し値 + 3 |
TEMP_RAMP_STATIC_CFG を表 6-133 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
6:4 | TEMP_RAMP_STATIC_CFG | R/W | 0x0 | 温度ランプの静的構成 システムの初期化中にフィールドを 0x3 に設定します。セクション 7.3.1.1「システムの初期化」を参照してください。 |
3:0 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |