JAJSH49B march 2019 – march 2023 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB953A-Q1 シリアライザは、テキサス・インスツルメンツの FPD-Link III デバイス・ファミリの製品であり、2.3MP/60fps のイメージャや 4MP/30fps のカメラ、衛星用レーダー、LIDAR、タイム・オブ・フライト (ToF) センサなどの高速 RAW データ・センサをサポートするように設計されています。このデバイスは、温度範囲が -40℃~125℃と広く、AEC-Q100 (グレード 1) 認定済みです。高い温度に対応しているため、あらゆる小型のカメラ・アプリケーションのセンサ・モジュールをより小型かつ柔軟に設計できます。このチップは、4.16Gbps の順方向チャネルと超低レイテンシの 50Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブル (PoC) または STP ケーブルによる給電をサポートしています。DS90UB953A-Q1 は、高度なデータ保護および診断機能により、ADAS および自動運転をサポートします。デシリアライザと組み合わせることで、DS90UB953A-Q1 は高精度のマルチカメラ・センサ・クロックおよびセンサ同期を実現します。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DS90UB953A-Q1 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |