JAJSH49C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
IDX ピンは、制御インターフェイスを 2 つの可能なデバイス アドレスのいずれか 1 つ、すなわち 1.8V または 3.3V 基準 I2C アドレスに設定します。 プルアップ抵抗とプルダウン抵抗を使って、適切な IDX 入力ピン電圧を設定する必要があります。IDX 分圧抵抗は、ピン #25 (DS90UB953A-Q1 のピン側のフェライト フィルタの後) を基準にする必要があります。
IDX | VTARGET 電圧範囲 | VIDX の目標電圧 | ストラップ抵抗の推奨値 (許容誤差 1%) | I2C 8 ビット アドレス | I2C 7 ビット アドレス | V(I2C) (I2C I/O 電圧) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比の最小値 | 比の標準値 | 比の最大値 | VVDD = 1.8V | RHIGH (kΩ) | RLOW (kΩ) | ||||
1 | 0 | 0 | 0.131 x V(VDD18) | 0 | オープン | 40.2 | 0x30 | 0x18 | 1.8V |
2 | 0.178 x V(VDD18) | 0.214 x V(VDD18) | 0.256 x V(VDD18) | 0.385 | 180 | 47.5 | 0x32 | 0x19 | 1.8V |
3 | 0.537 x V(VDD18) | 0.564 x V(VDD18) | 0.591 x V(VDD18) | 1.015 | 82.5 | 102 | 0x30 | 0x18 | 3.3V |
4 | 0.652 x V(VDD18) | 0.679 x V(VDD18) | 0.706 x V(VDD18) | 1.223 | 68.1 | 137 | 0x32 | 0x19 | 3.3V |