JAJSH49C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
外部フレーム同期モードでは、デバイスの GPIO ピンの 1 つを経由してデシリアライザに外部信号が入力されます。外部 FrameSync 信号は、バック チャネルの GPIO 信号を介して、接続されている 1 つまたは複数の FPD-Link III シリアライザに伝搬できます。外部フレーム同期モードで想定されるスキュー タイミングは、 1 バック チャネル フレーム周期のオーダーであり、50Mbps で動作している場合は 600ns です。
外部フレーム同期モードの有効化は、デシリアライザ側で実行します。詳細については、デシリアライザのデータシートを参照してください。