JAJSH49C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
6:4 | SENSE_T_HI | R/W | 0x6 | 温度センサの上限スレッショルド。温度センサがイネーブルで、測定された温度が SENSE_T_HI 制限値を上回ると、SENSOR_STATUS の T_SENSOR_HI アラームがトリガされます。 |
3 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
2:0 | SENSE_T_LO | R/W | 0x2 | 温度センサの下限スレッショルド。温度センサがイネーブルで、測定された温度が SENSE_T_LO 制限値を下回ると、SENSOR_STATUS の T_SENSOR_LOW アラームがトリガされます。 |