JAJSAK8P September 2006 – August 2024 DS90UR124-Q1 , DS90UR241-Q1
PRODUCTION DATA
ノイズが多い環境の場合、追加の分圧器回路を中点に接続できます。これには、ノイズ抑制のための DC 低インピーダンス経路を提供するという利点があります。プルアップとプルダウンには、100Ω~2kΩ の範囲の抵抗値を使用します。中点を 1.8V にバイアスするため、抵抗値を調整します。以下に例を示します (図 7-11 を参照)。VDD = 3.3V、Rpullup = 1KΩ、Rpulldown = 1.2KΩ、または Rpullup = 100Ω、Rpulldown = 120Ω (最強)。値が小さいほどより多くのバイアス電流が消費されますが、ノイズ抑制は強化されます。