JAJSAK8P September 2006 – August 2024 DS90UR124-Q1 , DS90UR241-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UR241 は、長い (損失が大きい) 伝送媒体を補償するために使用されるプリエンファシス機能を備えています。遷移時に追加の出力電流を供給することでケーブル負荷効果を打ち消すユーザー選択可能なプリエンファシス機能によって、ケーブル駆動能力が改善されます。伝送距離は媒体の損失特性と品質によって制限されます。プリエンファシスは、LVDS ロジック遷移時に電流を増やすことで、ケーブル負荷効果を低減し、駆動距離を伸ばします。また、プリエンファシスは遷移の高速化、アイ開口の拡大、シグナル インテグリティの向上に役立ちます。DS90UR241 のプリエンファシス機能は、ほとんどの場合、伝送距離を最大 10m 伸ばします。
プリエンファシス機能を有効化するには、追加の電流レベルを設定するため、「PRE」ピンと Vss の間に 1 つの外付け抵抗 (Rpre) を接続する必要があります。Rpre の値は、6kΩ と 100MΩ の間の値である必要があります。6kΩ より小さい値は使用できません。「PRE」ピンの入力抵抗値を小さくすると、データ遷移中の動的電流が大きくなります。追加のソース電流は、次式で求められます。PRE = (RPRE ≧ 6kΩ)、IMAX = [48 / RPRE]。たとえば、Rpre = 15kΩ の場合、プリエンファシス電流は 3.2mA 増加します。
特定の媒体に対するプリエンファシスの量は、アプリケーションの伝送距離に依存します。一般に、プリエンファシスが大きすぎると、レシーバの入力ピンにオーバーシュートまたはアンダーシュートが発生する可能性があります。これは、過剰なノイズ、クロストーク、消費電力の増加の原因となる可能性があります。ケーブル (距離) が短い場合、プリエンファシスが必要ない場合があります。各アプリケーションの適切なプリエンファシス値を決定するため、信号品質を測定することを推奨します。