JAJSAK8P September 2006 – August 2024 DS90UR124-Q1 , DS90UR241-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 (VDD) | -0.3 | 4 | V | ||||
LVCMOS 入力電圧 | -0.3 | VDD + 0.3 | V | ||||
LVCMOS の出力電圧 | -0.3 | VDD + 0.3 | V | ||||
LVDS レシーバ入力電圧 | -0.3 | +3.9 | V | ||||
LVDS ドライバ出力電圧 | -0.3 | +3.9 | V | ||||
LVDS 出力短絡時間 | 10 | ms | |||||
接合部温度 | 150 | ℃ | |||||
リード温度 (半田付け、4 秒) | 260 | ℃ | |||||
最大パッケージ電力放散能力 (2) | パッケージ ディレーティング: | DS90UR241 − 48L TQFP | RθJA | 45.8 (4L)、 75.4 (2L) | ℃/W | ||
RθJC | 21.0 | ||||||
DS90UR124 − 64L TQFP | RθJA | 42.8 (4L)、 67.2 (2L) | |||||
RθJC | 14.6 | ||||||
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |