JAJSFV3A July 2018 – December 2018 DSLVDS1001
PRODUCTION DATA.
DSLVDS1001デバイスはシングル・チャネルの低電圧差動信号処理(LVDS)ドライバ・デバイスで、低消費電力、低ノイズ、高いデータ・レートを必要とするアプリケーション用に設計されています。さらに、短絡フォルト時の電流も最小化されています。このデバイスは、LVDSテクノロジを使用して、最高400Mbps (200MHz)のデータ・レートをサポートするよう設計されています。
DSLVDS1001は3.3V LVCMOS/LVTTL入力レベルを受け付け、電磁干渉(EMI)の小さい低電圧(標準値±350mV)の差動信号を出力します。このデバイスは5ピンのSOT-23パッケージで供給され、PCBレイアウトが簡単になるよう設計されています。DSLVDS1001は、コンパニオンのシングル・ライン・レシーバDSLVDS1002、または任意のLVDSレシーバと組み合わせることで、高速なLVDSインターフェイスとなります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DSLVDS1001 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |