JAJSES7A February 2018 – April 2018 ESD204
PRODUCTION DATA.
ESD204は双方向のTVS ESD保護ダイオード・アレイで、最大5.5A (8/20μs)のHDMIおよびUSBサージ保護に対応しています。ESD204は、IEC 61000-4-2国際規格で規定されている最大レベル(レベル4)のESD耐性を備えています。
ESD204は、低いクランピングおよび高い差動帯域幅により、高速の信号をクリーンに通過させながら、下流のデバイスを堅牢に保護できます。このデバイスはチャネルごとの容量が0.55pFと低く、HDMI 2.0、HDMI 1.4、USB 3.0、イーサネット1Gなど、最高6Gbpsの高速インターフェイスを保護するために適しています。動的抵抗とクランピング電圧が低いため、過渡事象に対してシステム・レベルの保護が保証されます。
ESD204は、業界標準のUSON-10 (DQA)パッケージで供給されます。このパッケージはフロースルー配線と0.5mmピン・ピッチを採用しているため、実装が容易で、設計時間を短縮できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ESD204 | USON (10) | 2.50mm×1.00mm |