JAJSDM6A July 2017 – July 2017 ESD401
PRODUCTION DATA.
ESD401は双方向TVS ESD保護ダイオードで、低いRDYNと低いクランピング電圧が特長です。ESD401は、IEC 61000-4-2国際規格で規定されている最大レベル(レベル4)を超えるESD耐性を備えています。動的抵抗が低い(0.7Ω)ため、過渡事象に対するシステム・レベルの保護が保証されます。このデバイスのIO容量は0.77pFで、USB 2.0などのインターフェイスを保護するために理想的です。このデバイスは、最大±5.5Vまで非常に低いリークで動作し、最大8.3VのDCフォルトに耐えられます。
ESD401は、業界標準の0402 (DPY)パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ESD401DPY | X1SON (2) | 0.60mm×1.00mm |