JAJSQ42A april 2023 – june 2023 ESD441
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ESD441 は、データ・ラインや他の I/O ポートを保護するための単方向 ESD 保護ダイオードです。ESD441 は、IEC 61000-4-2 国際標準 (レベル 4 以上) に従い、±30kV までの ESD 衝撃を放散できることが規定されています。
このデバイスは、1pF (標準値) の IO 容量を備えており、USB 2.0 などのプロトコルに対する高速インターフェイス保護を実現します。非常に低い動的抵抗 (0.1Ω) とクランプ電圧 (16TLP で 7.6V) は、過渡事象に対するシステム・レベルの保護のために指定されています。
30kV の ESD 定格と 6.2A のサージ耐性を備えており、小型パッケージで堅牢な過渡保護を提供し、ポータブル電子機器やウェアラブルなどスペースに制約のあるアプリケーションで 5.5V の電源レールを保護します。
ESD441 は、業界標準の 0201 (DPL) パッケージで供給されます。