JAJST81 February 2024 ESD652
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ESD652 はバッテリ管理システムその他の通信ラインを保護するための双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD652 は、IEC 61000-4-2 国際規格に規定されている最大レベルを超える ESD 衝撃 (接触 ±30kV、気中 ±30kV) を吸収できるように仕様が規定されています。IEC 61000-4-5 規格に準拠して、ピーク パルス電流が最大 5.5A の 8/20μs のサージをクランプできます。
このデバイスの IO 容量は 4pF (標準値) で、高速インターフェイス保護を実現しています。正方向と負方向のクランプ電圧が低いため、過渡イベントからシステムを保護できます。産業用システムには高いレベルの堅牢性と信頼性が要求されるため、この保護機能は重要です。
ESD652 は、小型のリード付き SOT-23 (DBZ) パッケージで供給されます。