JAJSP52C September 2022 – December 2022 ESD1LIN24-Q1 , ESD751-Q1 , ESD761-Q1
PRODUCTION DATA
ESD1LIN24-Q1、ESD751-Q1、ESD761-Q1 は、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 用のシングル・チャネル、低容量、双方向の ESD 保護デバイスです。これらのデバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格に規定されている最大レベルを超える接触 ESD 衝撃 (それぞれ (接触 ±30kV、エアギャップ ±30kV)、(接触 ±22kV、エアギャップ ±22kV)、(接触 ±15kV、エアギャップ ±15kV)) を吸収できるように仕様が規定されています。動的抵抗とクランプ電圧が低いため、過渡現象に対するシステム・レベルでの保護に役立ちます。車載用システムでは、安全装置の制御に高度な堅牢性と信頼性が求められるので、この保護機能は重要です。
ESD1LIN24-Q1 および ESD751-Q1 は、フロースルー配線を容易にするために、リード付きパッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ESD1LIN24-Q1 | DYF (SOD-323、2) | 2.50mm × 1.20mm |
ESD751-Q1 | DYA (SOD-523、2) | 1.60mm × 0.80mm |
ESD761-Q1 | DPY (X1SON、2) | 1.00mm × 0.60mm |