USB Power Delivery (USB-PD)
VBUS 保護
I/O 保護
4/20mA 回路
PLC サージ保護
ADC サージ保護
ESD751 および ESD761 は、USB Power Delivery (USB-PD) 用のシングル・チャネル、低容量、双方向 ESD 保護デバイスです。これらのデバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベルを超える接触 ESD 衝撃 (それぞれ接触 ±22kV、エアギャップ ±22kV と接触 ±15kV、エアギャップ ±15kV) を吸収できるように仕様が規定されています。動的抵抗とクランプ電圧が低いため、過渡現象に対してシステム・レベルで確実な保護を行えます。産業用システムは高いレベルの堅牢性と信頼性を要求するため、この保護機能は重要です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ESD751 | DYA (SOD-523、2) | 1.60mm × 0.80mm |
ESD761 | DPY (X1SON、2) | 1.00mm × 0.60mm |
Changes from Revision B (December 2022) to Revision C (December 2022)
Changes from Revision A (November 2022) to Revision B (December 2022)
Changes from Revision * (November 2022) to Revision A (November 2022)
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
IO | 1 | I/O | ESD protected IO |
GND | 2 | G | Connect to ground. |