JAJSP52D September   2022  – October 2025 ESD1LIN24-Q1 , ESD751-Q1 , ESD761-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格 - AEC 仕様
    3. 5.3  ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4  ESD 定格 - ISO 仕様
    5. 5.5  推奨動作条件
    6. 5.6  熱に関する情報
    7. 5.7  電気的特性
    8. 5.8  代表的特性 – ESD751
    9. 5.9  代表的特性 – ESD1LIN24
    10. 5.10 代表的特性 - ESD761
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 IEC 61000-4-5 サージ保護
      2. 6.3.2 IO 容量
      3. 6.3.3 動的抵抗
      4. 6.3.4 DC ブレークダウン電圧
      5. 6.3.5 超低リーク電流
      6. 6.3.6 クランプ電圧
      7. 6.3.7 業界標準パッケージ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
  14.   付録:パッケージ・オプション

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
    • ±30kV、±22kV、±15kV の接触放電
    • ±30kV、±22kV、±15kV のエア ギャップ放電
  • ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護:
    • ±25kV、±20kV、±12kV の接触放電
    • ±25kV、±20kV、±12kV のエア ギャップ放電
  • 24V の動作電圧
  • 双方向 ESD 保護
  • 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
  • AEC-Q101 認定済み
  • 温度範囲:–55°C ~ +150°C
  • 入出力容量:2.3pF、1.6pF または 1.1pF (標準値)
  • 業界標準パッケージで提供:SOD-323 (DYF)、SOD-523 (DYA)、0402 サイズのリードレス パッケージ (DPY)
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ