ESD752 and ESD762 は、USB Power Delivery (USB-PD) および産業用インターフェイス用の双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD752 and ESD762 は、IEC 61000-4-2 レベル 4 で規定されている最大レベル (±30kV または ±20kV の接触、±30kV または ±20kV のエアギャップ) を満たす、または上回る ESD 耐性を持ちます。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム・レベルの保護を実現します。産業用システムは高いレベルの堅牢性と信頼性を要求するため、この保護機能は重要です。
これらのデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電気放電 (ESD) とその他の過渡事象に起因する損傷から保護されるよう、2 つの IO ラインに適合したピン配置を備えています。ESD752 には IPP =5.7A (8/20µs のサージ波形) の性能があり、過渡的なサージ事象から USB VBUS や産業用 I/O ラインを保護するのに適しています。さらに、ESD752 と ESD762 の 3pF または 1.7pF のライン容量は、産業用アプリケーションの USB Power Delivery と IO 信号用の低速な信号を保護するのに適しています。
ESD752 and ESD762 は、フロースルー配線を容易にするため、2 種類のリード付きパッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ESD752 | DCK (SOT-323 / SC-70、3) |
2.00mm × 1.25mm |
DBZ (SOT-23、3) | 2.92mm × 1.30mm | |
ESD762 | DBZ (SOT-23、3) | 2.92mm × 1.30mm |