JAJSRZ6 November 2023 ESD852 , ESD862
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ESD8x2 デバイスは、USB 給電 (USB-PD) および産業用インターフェイス向けの双方向 ESD 保護ダイオードです。これらのデバイスは、IEC 61000-4-2 規格で指定された最大レベル (±25kV の接触およびエアギャップ放電、または ±18kV の接触およびエアギャップ放電) を満たす、またはそれを超える ESD 放散能力を有しています。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。産業用システムは高いレベルの堅牢性と信頼性を要求するため、この保護機能は重要です。
これらのデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電気放電 (ESD) とその他の過渡事象に起因する損傷から保護されるよう、2 つの IO ラインに適合したピン配置を備えています。ESD852 は、IPP = 4.3A (8/20μs のサージ波形) が可能なため、USB VBUS や産業用入出力ラインを、過渡サージ イベントから保護するのに非常に適しています。さらに、ESD8x2 の 2.8pF または 2.6pF のライン容量は、USB 給電向けの低速信号や産業用アプリケーション向けの入出力信号を保護するのに非常に適しています。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ(1) |
---|---|---|
ESD852 | 2 チャネル | DBZ (SOT-23、3) |
ESD862 |