JAJSRZ6 November 2023 ESD852 , ESD862
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | DEVICE | MIN | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|
Ppp | IEC 61000-4-5 Power (tp – 8/20 µs) at 25°C | ESD852 | 233 | W | |
IEC 61000-4-5 Power (tp – 8/20 µs) at 25°C | ESD862 | 175 | W | ||
Ipp | IEC 61000-4-5 current (tp – 8/20 µs) at 25°C | ESD852 | 4.3 | A | |
IEC 61000-4-5 current (tp – 8/20 µs) at 25°C | ESD862 | 3.1 | A | ||
TA | Operating free-air temperature | -55 | 150 | °C | |
TJ | Junction temperature | -55 | 150 | °C | |
Tstg | Storage temperature | -65 | 155 | °C |