JAJSFQ4C May 2018 – February 2024 ESDS311 , ESDS312 , ESDS314
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ESDS31x デバイスは、単方向の TVS ESD 保護ダイオード アレイで、イーサネット、USB、および最大 25A (8/20μs) の汎用データ ライン サージ保護用です。ESDS31x デバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で規定されている最大レベルを上回る ESD 耐性を備えています。
このデバイスにはチャネルごとに 4.5pF の IO 容量が存在するため、イーサネット 10/100/1000、USB 2.0、GPIO など高速インターフェイスの保護に最適です。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) |
---|---|---|
ESDS311 | 1 チャネル | DYF (SOD-323、2) |
ESDS312 | 2 チャネル | DBV (SOT-23、5) |
ESDS314 | 4 チャネル | DBV (SOT-23、5) |