JAJSCF9B June 2015 – October 2024 FDC2112 , FDC2114 , FDC2212 , FDC2214
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
tSDWAKEUP | Wake-up time from SD high-low transition to I2C readback | 2 | ms | ||
tSLEEPWAKEUP | Wake-up time from sleep mode | 0.05 | ms | ||
tWD-TIMEOUT | Sensor recovery time (after watchdog timeout) | 5.2 | ms | ||
I2C のタイミング特性 | |||||
fSCL | クロック周波数 | 10 | 400 | kHz | |
tLOW | クロック Low 時間 | 1.3 | μs | ||
tHIGH | クロック High 時間 | 0.6 | μs | ||
tHD;STA | Hold time (repeated) START condition: after this period, the first clock pulse is generated | 0.6 | μs | ||
tSU;STA | 反復開始条件のセットアップ時間 | 0.6 | μs | ||
tHD;DAT | データ ホールド時間 | 0 | μs | ||
tSU;DAT | データ セットアップ時間 | 100 | ns | ||
tSU;STO | 停止条件のセットアップ時間 | 0.6 | μs | ||
tBUF | STOP 条件と START 条件の間のバス フリー時間 | 1.3 | μs | ||
tVD;DAT | データ有効時間 | 0.9 | μs | ||
tVD;ACK | データ有効アクノリッジ時間 | 0.9 | μs | ||
tSP | Pulse width of spikes that must be suppressed by the input filter(1) | 50 | ns |