JAJSCF9B June 2015 – October 2024 FDC2112 , FDC2114 , FDC2212 , FDC2214
PRODUCTION DATA
CONFIG.SLEEP_MODE_ENレジスタ フィールドを1に設定すると、スリープ モードになります。このモード中は、レジスタの内容が保持されます。スリープ モードを終了するには、CONFIG.SLEEP_MODE_ENレジスタ フィールドを0に設定します。CONFIG.SLEEP_MODE_EN を b0 に設定してから、16,384 fINT クロック サイクル後に、最初の変換用のセンサの起動が開始されます。スリープ モード中は I2C インターフェイスが有効になり、レジスタの読み出しと書き込みを実行できます。スリープ モード中には、変換は実行されません。また、スリープ モードに入ると、あらゆるエラー状態がクリアされ、INTB ピンがデアサートされます。